Danfoss logo
Pic E

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-027, Levyjen määrä: 60

111B6390

Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationYleismalli
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiNull
H1 liitäntäkokoNull
H2 liit.tyyppiNull
H2 liitäntäkokoNull
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä60
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Mallinro027
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-60-4.5-H
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiNull
Q1 liitäntäkokoalue1-14UNF-2A
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueH7/8E
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH7/8E
Q4 liit.tyyppiNull
Q4 liitäntäkokoalueH1''1/8J
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-027
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino9.95 Kilogram
Nettopaino9.8 Kilogram
Määrä13.811 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424615611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm