Danfoss logo
Pic. K

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-210, Levyjen määrä: 150

111B6101
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
H1 liitäntäkokoH3"1/8
H2 liit.tyyppiNull
H2 liitäntäkokoH3"1/8
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä150
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-150-3.0-HQ
Model no.210
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 316L
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
Q1 liit.tyyppiNull
Q1 liitäntäkokoalueNull
Q2 liit.tyyppiNull
Q2 liitäntäkokoalueNull
Q3 liit.tyyppiNull
Q3 liitäntäkokoalueH1''3/8
Q4 liit.tyyppiNull
Q4 liitäntäkokoalueNull
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueH3"1/8
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-210
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-210
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
Bruttopaino133.15 Kilogram
Nettopaino133 Kilogram
Määrä250.346 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424287269
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm