Danfoss logo
Pic. F

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-030, Levyjen määrä: 72

111B5521

Maks. Käyttöpaine [bar]: 48, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
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
H1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H1 liitäntäkokoT28.15
H2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H2 liitäntäkokoT28.15
H3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H3 liitäntäkokoH3/8A
H4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H4 liitäntäkokoH5/8A
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASEACKRAIAPEDRoHSUA
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä72
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]48.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]696 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-72-4.8-H(I/18)
Model no.030
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiNull
Q1 liitäntäkokoalueNull
Q2 liit.tyyppiNull
Q2 liitäntäkokoalueNull
Q3 liit.tyyppiNull
Q3 liitäntäkokoalueNull
Q4 liit.tyyppiNull
Q4 liitäntäkokoalueNull
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-030
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-030
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.638 Kilogram
Nettopaino7.96 Kilogram
Määrä7.367 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424495046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm