Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-027, Levyjen määrä: 20
111B1091
Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
111B1091
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
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Levyjen määrä | 20 |
| Levyn kuvio | H |
| Levyn materiaali | AISI 316L |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 30.0 bar |
| Maks. käyttöpaine [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-027-20-3.0-H |
| Model no. | 027 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q1 liitäntäkokoalue | H1" |
| Q2 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q2 liitäntäkokoalue | H1" |
| Q3 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q3 liitäntäkokoalue | H7/8" |
| Q4 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q4 liitäntäkokoalue | H7/8" |
| Q5 liit.tyyppi | Null |
| Q5 liitäntäkokoalue | Null |
| Q6 liit.tyyppi | Null |
| Q6 liitäntäkokoalue | Null |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.] | 320 °F |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.] | -390 °F |
| Tarvikkeet | Null |
| Toiminta | Multifunctional |
| Toimintamerkinnät | Null |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | BPHE B3-027 |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| Tyyppimerkintä | B3-027 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.95 Kilogram |
| Nettopaino | 3.8 Kilogram |
| Määrä | 10.579 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424246792 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |