Danfoss logo
Pic. I

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-113, Levyjen määrä: 50

111B0303

Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationYleismalli
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
H1 liitäntäkokoNull
H2 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
H2 liitäntäkokoG2
H3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H3 liitäntäkoko7/8 in
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä50
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHEX B3-113-50(25/12+12)-3.0-HDQ
Model no.113
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Sisäinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueG1/2
Q2 liit.tyyppiG Sisäinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueG1/2
Q3 liit.tyyppiNull
Q3 liitäntäkokoalueNull
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue7/8 in
Q5 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetJalka
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-113
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-113
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino25.95 Kilogram
Nettopaino25.8 Kilogram
Määrä44.712 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424247959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm