Danfoss logo
Pic. G

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-052, Levyjen määrä: 36

021H8639
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä36
Levyn kuvioL
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaI
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-36-3.0-L
Model no.052
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q1 liitäntäkokoalue1 3/8 in
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalue1 3/8 in
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalue1 1/8 in
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue1 3/8 in
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-052
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-052
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
Bruttopaino10.23 Kilogram
Nettopaino10.08 Kilogram
Määrä15.288 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424254667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm