Danfoss logo
Pic. K

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-210, Levyjen määrä: 166

021H8402

Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä166
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Material DescriptionHEX B3-210-166(83/41+41)-4.5-HDQ
Model no.210
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Sisäinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueG1/2
Q2 liit.tyyppiG Sisäinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueG1/2
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalue1"1/8 in
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue2"1/8 in
Q5 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q5 liitäntäkokoalue1"1/8 in
Q6 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q6 liitäntäkokoalue2"1/8 in
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-210
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-210
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
Bruttopaino153.65 Kilogram
Nettopaino153.5 Kilogram
Määrä267.976 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424255916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm