Danfoss logo
Pic. K

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-210, Levyjen määrä: 162

021H8311

Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
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
H1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H1 liitäntäkokoNull
H2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä162
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Material DescriptionHEX BPHE B3-210-162(81/40+40)-4.5-HDQ
Model no.210
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiNull
Q1 liitäntäkokoalueNull
Q2 liit.tyyppiNull
Q2 liitäntäkokoalueNull
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalue1 3/8 in
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue2 5/8 in
Q5 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetStud;Feet;Lift
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-210
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-210
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
Bruttopaino180 Kilogram
Nettopaino150.27 Kilogram
Määrä252.56 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424256692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm