Danfoss logo
Pic E

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-027, Levyjen määrä: 24

021H6330
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä24
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-24-3.0-H
Model No.027
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppi1-3/16-12UN-2A ulkoinen kierre
Q1 liitäntäkokoalueT1-3/16-12UN-2A
Q2 liit.tyyppi1-3/16-12UN-2A ulkoinen kierre
Q2 liitäntäkokoalueT1-3/16-12UN-2A
Q3 liit.tyyppi1-7/16-12UN-2A ulkoinen kierre
Q3 liitäntäkokoalueT1-7/16-12UN-2A
Q4 liit.tyyppi1-3/16-12UN-2A ulkoinen kierre
Q4 liitäntäkokoalueT1-3/16-12UN-2A
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-027
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-027
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
Bruttopaino4.47 Kilogram
Nettopaino4.32 Kilogram
Määrä8.928 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424262792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm