Danfoss logo
Pic. H

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-095B, Levyjen määrä: 20

021H4429

Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationYleismalli
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiNull
H1 liitäntäkokoNull
H2 liit.tyyppiNull
H2 liitäntäkokoNull
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCRNEACPEDRoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä20
Levyn kuvioL
Levyn materiaaliAISI 304L
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-20-3.0-L(304L)
Model no.095B
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueG2
Q2 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueG2
Q3 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueG2
Q4 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueG2
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-095B
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-095B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino13.99 Kilogram
Nettopaino13.84 Kilogram
Määrä49.663 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424266776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm