Danfoss logo
Pic. I

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-113, Levyjen määrä: 90

021H2664
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
H1 liit.tyyppiR Ulkoinen kierreliitäntä
H1 liitäntäkokoR1 1/2
H2 liit.tyyppiR Ulkoinen kierreliitäntä
H2 liitäntäkokoR2
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä90
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHEX B3-113-90(45/22+22)-3.0-HDQ
Model no.113
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiR Sisäinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueR1/2
Q2 liit.tyyppiR Sisäinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueR1/2
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalue7/8 in
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue1 1/8 in
Q5 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q5 liitäntäkokoalue7/8 in
Q6 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-113
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-113
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
Bruttopaino41.39 Kilogram
Nettopaino41.24 Kilogram
Määrä59.292 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424270896
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm