Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-095B, Levyjen määrä: 30
021B9798
Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
021B9798
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
| H1 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| H1 liitäntäkoko | 2"1/2 in |
| H2 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| H2 liitäntäkoko | 2"1/2 in |
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
| Hyväksyntä | ASCRNEACPEDRoHSUAUL |
| Juotosmateriaali | Kuparin kovajuotto |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Levyjen määrä | 30 |
| Levyn kuvio | H |
| Levyn materiaali | AISI 316L |
| Luokka | II |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 30.0 bar |
| Maks. käyttöpaine [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-095B-30-3.0-H |
| Model no. | 095B |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 liit.tyyppi | Null |
| Q1 liitäntäkokoalue | Null |
| Q2 liit.tyyppi | Null |
| Q2 liitäntäkokoalue | Null |
| Q3 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q3 liitäntäkokoalue | 2"1/2 in |
| Q4 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q4 liitäntäkokoalue | 2"1/2 in |
| Q5 liit.tyyppi | Null |
| Q5 liitäntäkokoalue | Null |
| Q6 liit.tyyppi | Null |
| Q6 liitäntäkokoalue | Null |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.] | 320 °F |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.] | -390 °F |
| Tarvikkeet | Null |
| Toiminta | Multifunctional |
| Toimintamerkinnät | Null |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | BPHE B3-095B |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| Tyyppimerkintä | B3-095B |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 18.15 Kilogram |
| Nettopaino | 17.94 Kilogram |
| Määrä | 55.346 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424275990 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |