Danfoss logo
Pic. B

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-014, Levyjen määrä: 36

021B8995
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
HyväksyntäASCRNEACKRAIARoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä36
Levyn kuvioM
Levyn materiaaliAISI 304
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-36-3.0-M
Model no.014
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 304
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueG3/4
Q2 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueG3/4
Q3 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueG3/4
Q4 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueG3/4
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-014
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-014
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
Bruttopaino2.35 Kilogram
Nettopaino2.2 Kilogram
Määrä6.178 Cubic decimeter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424277116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm