Danfoss logo
Pic. B

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-014, Levyjen määrä: 18

021B8915

Maks. Käyttöpaine [bar]: 10, Yleismalli

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationYleismalli
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiNull
H1 liitäntäkokoNull
H2 liit.tyyppiNull
H2 liitäntäkokoNull
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäEACUL
JuotosmateriaaliNickel
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR718
Levyjen määrä18
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]145 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B4-014-18-1.0-H(I/50)
Model no.014
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Plate material no.AISI 316L
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
Q1 liit.tyyppiLetkuliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueHB5/8
Q2 liit.tyyppiLetkuliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueHB5/8
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalue3/8 in
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue1/2 in
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-014
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-014
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.6 Kilogram
Nettopaino1.45 Kilogram
Määrä1.896 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428637572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm