Danfoss logo
Pic. I

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-113B, Levyjen määrä: 106

021B8329
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
HyväksyntäASEACKRAIAPEDRoHSUA
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä106
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-106-3.0-H
Model no.113B
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q1 liitäntäkokoalue76.1 mm
Q2 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q2 liitäntäkokoalue76.1 mm
Q3 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q3 liitäntäkokoalue76.1 mm
Q4 liit.tyyppiSisäinen liitäntä
Q4 liitäntäkokoalue76.1 mm
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-113B
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-113B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino47.57 Kilogram
Nettopaino47.42 Kilogram
Määrä113.535 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424277789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm