Danfoss logo
Pic. J

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-136, Levyjen määrä: 16

021B7962
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
HyväksyntäASEACKRAIAPEDRoHSUA
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä16
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaI
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-16-3.0-H
Model no.136
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Sisäinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueG1
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalue2"1/8 in
Q3 liit.tyyppiG Sisäinen kierreliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueG1
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue2"1/8 in
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-136
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-136
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino12.73 Kilogram
Nettopaino12.58 Kilogram
Määrä33.372 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424278311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm