Danfoss logo
Pic. L

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-260B, Levyjen määrä: 80

021B7879

Maks. Käyttöpaine [bar]: 20, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
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
H2 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
H2 liitäntäkoko76.1 mm
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
H4 liitäntäkoko76.1 mm
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
KylmäaineetR718
Levyjen määrä80
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]20.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-80-2.0-H
Model no.260B
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q1 liitäntäkokoalue76.1 mm
Q2 liit.tyyppiNull
Q2 liitäntäkokoalueNull
Q3 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q3 liitäntäkokoalue76.1 mm
Q4 liit.tyyppiNull
Q4 liitäntäkokoalueNull
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-260B
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-260B
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
Bruttopaino97.75 Kilogram
Nettopaino97.6 Kilogram
Määrä287.04 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424278601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm