Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-260B, Levyjen määrä: 158
021B7860
Maks. Käyttöpaine [bar]: 20, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
021B7860
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
| H2 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| H2 liitäntäkoko | H4 |
| H3 liit.tyyppi | Null |
| H3 liitäntäkoko | Null |
| H4 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| H4 liitäntäkoko | H4 |
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
| Kylmäaineet | R718 |
| Levyjen määrä | 158 |
| Levyn kuvio | H |
| Levyn materiaali | AISI 316L |
| Luokka | III |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 20.0 bar |
| Maks. käyttöpaine [psi] | 290 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-158-2.0-H |
| Model no. | 260B |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q1 liitäntäkokoalue | H4 |
| Q2 liit.tyyppi | Null |
| Q2 liitäntäkokoalue | Null |
| Q3 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q3 liitäntäkokoalue | H4 |
| Q4 liit.tyyppi | Null |
| Q4 liitäntäkokoalue | Null |
| Q5 liit.tyyppi | Null |
| Q5 liitäntäkokoalue | Null |
| Q6 liit.tyyppi | Null |
| Q6 liitäntäkokoalue | Null |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.] | 320 °F |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.] | -390 °F |
| Tarvikkeet | Pinnapultti |
| Toiminta | Multifunctional |
| Toimintamerkinnät | Null |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | BPHE B3-260B |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| Tyyppimerkintä | B3-260B |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 201 Kilogram |
| Nettopaino | 173.26 Kilogram |
| Määrä | 375.584 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424278649 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |