Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-113, B3-113B_021H2641, 021H2606, 021B7467

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-113, Levyjen määrä: 30

021B7467
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
H1 liit.tyyppiNPT Ulkoinen kierreliitäntä
H1 liitäntäkokoL1B
H2 liit.tyyppiNPT Ulkoinen kierreliitäntä
H2 liitäntäkokoL1B
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä30
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaI
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat ExchangerB3-113-30-3.0-HDQ
Model no.113
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Sisäinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueN1/2
Q2 liit.tyyppiG Sisäinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueN1/2
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH5/8
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH3/4A
Q5 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q5 liitäntäkokoalueH5/8
Q6 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q6 liitäntäkokoalueH3/4A
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetStud;Feet
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-113
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-113
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
Bruttopaino18.23 Kilogram
Nettopaino18.08 Kilogram
Määrä37.422 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424278939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm