Danfoss logo
Pic. H

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-095, Levyjen määrä: 54

021B7041
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä54
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-54-3.0 H
Model no.095
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueG1 1/2
Q2 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueG1 1/2
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalue1 1/8 in
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue2 1/8 in
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-095
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-095
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
Bruttopaino27.93 Kilogram
Nettopaino27.78 Kilogram
Määrä58.482 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424279370
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm