Danfoss logo
Pic. H

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-095, Levyjen määrä: 80

021B5611
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
H1 liit.tyyppiR Sisäinen kierreliitäntä
H1 liitäntäkokoR1"1/2
H2 liit.tyyppiR Sisäinen kierreliitäntä
H2 liitäntäkokoR1"1/2
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä80
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-80-3.0-HQ
Model no.095
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q1 liitäntäkokoalue1/2 in
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalue1/2 in
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalue5/8 in
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue1"5/8 in
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-095
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-095
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
Bruttopaino37.55 Kilogram
Nettopaino37.4 Kilogram
Määrä113.4 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424280437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm