Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-052, Levyjen määrä: 40
021B5014
Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
021B5014
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
| H1 liit.tyyppi | G Ulkoinen kierreliitäntä |
| H1 liitäntäkoko | Null |
| H2 liit.tyyppi | G Ulkoinen kierreliitäntä |
| H2 liitäntäkoko | G1 |
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
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Levyjen määrä | 40 |
| Levyn kuvio | H |
| Levyn materiaali | AISI 316L |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 45.0 bar |
| Maks. käyttöpaine [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-052-40-4.5-HQ附带铭牌 |
| Model no. | 052 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Plate material no. | AISI 316L |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 31 |
| Q1 liit.tyyppi | G Ulkoinen kierreliitäntä |
| Q1 liitäntäkokoalue | G1 |
| Q2 liit.tyyppi | G Ulkoinen kierreliitäntä |
| Q2 liitäntäkokoalue | G1 |
| Q3 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q3 liitäntäkokoalue | 5/8 in |
| Q4 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q4 liitäntäkokoalue | 1 1/8 in |
| Q5 liit.tyyppi | Null |
| Q5 liitäntäkokoalue | Null |
| Q6 liit.tyyppi | Null |
| Q6 liitäntäkokoalue | Null |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.] | 320 °F |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.] | -390 °F |
| Tarvikkeet | Pinnapultti |
| Toiminta | Multifunctional |
| Toimintamerkinnät | Nesteenjakajan kanssa |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | BPHE B3-052 |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| Tyyppimerkintä | B3-052 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 12.346 Kilogram |
| Nettopaino | 12.346 Kilogram |
| Määrä | 14.569 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424281182 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |