Danfoss logo
Pic. G

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-052, Levyjen määrä: 50

021B4435
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä50
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-50-3.0-H
Model no.052
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiR Ulkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueR1
Q2 liit.tyyppiR Ulkoinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueR1
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalue1 1/8 in
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue1 1/8 in
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-052
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-052
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
Bruttopaino13.45 Kilogram
Nettopaino13.3 Kilogram
Määrä18.06 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424282059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm