Danfoss logo
Pic. F

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-030, Levyjen määrä: 30

021B2300

Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationYleismalli
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
H1 liitäntäkokoNull
H2 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
H2 liitäntäkokoG1
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä30
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-30-4.5-H附带铭牌
Model no.030
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueG1
Q2 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueG1
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalue1/2 in
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue3/4 in
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-030
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-030
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.688 Kilogram
Nettopaino4.18 Kilogram
Määrä7.214 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424282967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm