Danfoss logo
Pic. B

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-014B, Levyjen määrä: 17

021B0446

Maks. Käyttöpaine [bar]: 10, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
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
HyväksyntäEACLLC CDC EURO-TYSK
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR718
Levyjen määrä17
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa200 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]145 psi
Material DescriptionHEX B3-014B-17-1.0-H(304)(I/200)
Model no.014B
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q1 liitäntäkokoalue18 mm
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalue18 mm
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalue18 mm
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue18 mm
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-014B
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-014B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.63 Kilogram
Nettopaino1.48 Kilogram
Määrä3.982 Cubic decimeter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428646161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm