Danfoss logo
Pic. A

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-012, Levyjen määrä: 28

021B0177

Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationYleismalli
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiNull
H1 liitäntäkokoNull
H2 liit.tyyppiNull
H2 liitäntäkokoNull
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCRNEACKRAIARoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä28
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 304
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Mallinro012
Material DescriptionHeat Exchanger B3-012-28-3.0-H
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 304
Product line31
Q1 liit.tyyppiR Ulkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueR3/4
Q2 liit.tyyppiR Ulkoinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueR3/4
Q3 liit.tyyppiR Ulkoinen kierreliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueR1/2
Q4 liit.tyyppiR Ulkoinen kierreliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueR1/2
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-012
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-012
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.98 Kilogram
Nettopaino1.83 Kilogram
Määrä3.836 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424284589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm