Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-012, Number of plates: 12
021B0083
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
021B0083
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Universal |
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
| Hyväksyntä | CRNEACKRAIAUAUL |
| Juotosmateriaali | Copper brazing |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Levyjen määrä | 12 |
| Levyn kuvio | H |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 pc |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 30.0 bar |
| Maks. käyttöpaine [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-012-12-3.0-H |
| Model No. | 012 |
| Pakkaustapa | Single pack |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Plate material no. | AISI 304L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 liit.tyyppi | R External thread connection |
| Q1 liitäntäkokoalue | L3/4I |
| Q2 liit.tyyppi | R External thread connection |
| Q2 liitäntäkokoalue | L3/4I |
| Q3 liit.tyyppi | R External thread connection |
| Q3 liitäntäkokoalue | L1/2D |
| Q4 liit.tyyppi | R External thread connection |
| Q4 liitäntäkokoalue | L1/2D |
| Q5 liit.tyyppi | Null |
| Q5 liitäntäkokoalue | Null |
| Q6 liit.tyyppi | Null |
| Q6 liitäntäkokoalue | Null |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.] | 320 °F |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.] | -390 °F |
| Tarvikkeet | Null |
| Toiminta | Multifunctional |
| Toimintamerkinnät | Null |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | BPHE B3-012 |
| Tuotteen nimi | Brazed plate heat exchanger |
| Tyyppimerkintä | B3-012 |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.3 Kilogram |
| Nettopaino | 1.1 Kilogram |
| Määrä | 1.189 Cubic decimeter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255011415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |