Elektroninen termostaattiohjaus, EETc 11
080N0012
Syöttöjännite [V] AC: 120, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 150
080N0012
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Cable Door Sensor | 080N0313 - 0314 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 7(a)7(c)-I |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus |
| Kara | SULUN KANSSA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Laattaliittimen koko [mm] | 6,3 x 0,8 mm kieleke |
| Lämpötila-anturin tyyppi | 080N0300 - 0303 |
| Lämpötila-asettelu | Knob |
| Lauhduttimen anturin tyyppi | 080N0307 - 0308 |
| Liittimien määrä [kpl] | 4 kpl |
| Lisäkontaktien luokitus, NO [pc] | 0 kpl |
| Määrä/pakkaustapa | 150 kpl |
| Magnetic Door Sensor | 080N0311 - 0312 |
| Material Description | EET Compact, 1 relay,120 V,50/60 Hz 150 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Muu RoHS-dokumentaatio | EAEU RoHS |
| Pääreleen luokitus | 16(16) A |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Pinnoite | SUOJAPÄÄLLISTETTY PIIRILEVY |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | EETc and EETa |
| Sisältää paristot | No |
| Sulatusanturi | 080N0304 - 0306 |
| Syöttöjännite [V] AC | 120 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Toiminta | Refrigeration Controller |
| Tuoteryhmä | Lämpötilasäätimet |
| Tuotetyyppi | EETc 11 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Elektroninen termostaattiohjaus |
| UL-hyväksytty | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.082 Kilogram |
| Nettopaino | 0.007 Kilogram |
| Määrä | 0.36 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549790 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |