Danfoss logo
EETc 22 080N0011

Elektroninen termostaattiohjaus, EETc 22

080N0011

Syöttöjännite [V] AC: 230, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 150

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke7(a)7(c)-I
HuollettavissaEi
HyväksyntäCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
KaraSULUN KANSSA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Laattaliittimen koko [mm]6,3 x 0,8 mm kieleke
Lämpötila-anturin tyyppi080N0300 - 0303
Lämpötila-asetteluKnob
Lauhduttimen anturin tyyppi080N0307 - 0308
Liittimien määrä [kpl]4 kpl
Lisäkontaktien luokitus, NO [pc]0 kpl
Määrä/pakkaustapa150 kpl
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEET Compact,2 relay,230 V, 50/60 Hz 150
Ominaisuudet
Arvo
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Pääreleen luokitus16(16) A
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
PinnoiteSUOJAPÄÄLLISTETTY PIIRILEVY
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP-asiakirjan tuotenimiEETc and EETa
Sisältää paristotNo
Sulatusanturi080N0304 - 0306
Syöttöjännite [V] AC230 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
ToimintaRefrigeration Controller
TuoteryhmäLämpötilasäätimet
TuotetyyppiEETc 22
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiElektroninen termostaattiohjaus
UL-hyväksyttyYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.086 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä0.353 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428549783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm