Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

Elektroninen jäähdytyksen ohjaus, ERC 113D

080G3431

Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 1, Syöttöjännite [V] AC: 100 - 240, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 54

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Analogiset tulot (AI) [pc]4 kpl
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]4 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]1 kpl
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke7(a)7(c)-I
HuollettavissaEi
HyväksyntäCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Määrä/pakkaustapa54 kpl
Material DescriptionERC 113D
Ohjaimen tyyppiKaupallinen jäähdytys
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
SCIP-asiakirjan tuotenimiERC113x
Sisältää paristotNo
SovellusalueLasiovi myyntitavara
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]100 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TuoteryhmäLämpötilasäätimet
TuotetyyppiERC 113D
Tuotteen nimiElektroninen jäähdytyksen ohjaus
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.14 Kilogram
Nettopaino0.138 Kilogram
Määrä0.625 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162689127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm