Elektroninen jäähdytyksen ohjaus, ERC 111A
080G3235
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 1, Syöttöjännite [V] AC: 100 - 240, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 54
Suositeltu korvaava tuote: 080G3231
080G3235
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 2 kpl |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 1 kpl |
| Digitaaliset tulot (DI) [kpl] | 1 kpl |
| Display colour | Red |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 7(c)-I7(a) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Määrä/pakkaustapa | 54 kpl |
| Material Description | ERC101A TERMOSTAATTI |
| Muu RoHS-dokumentaatio | EAEU RoHS |
| Ohjaimen tyyppi | Kaupallinen jäähdytys |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP-asiakirjan nro | 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ERC111A |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Kaup. jääkaapit/pakastimet |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 100 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tuoteryhmä | Lämpötilasäätimet |
| Tuotetyyppi | ERC 111A |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Elektroninen jäähdytyksen ohjaus |
| UL-hyväksytty | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.096 Kilogram |
| Nettopaino | 0.089 Kilogram |
| Määrä | 0.383 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428471275 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |