näyttöä, RDI 107A
080G3246
RDI 107A BLUE LED, CFF, BUZ
080G3246
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 2 kpl |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 1 kpl |
| Digitaaliset tulot (DI) [kpl] | 1 kpl |
| Display colour | Blue |
| Division | 25 |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 7(c)-I7(a) |
| Hyväksyntä | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 54 kpl |
| Material Description | RDI 107A BLUE LED, CFF, BUZ |
| Ohjaimen tyyppi | Kaupallinen jäähdytys |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP-asiakirjan nro | b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | RDI 107A |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Kaup. jääkaapit/pakastimet |
| Syöttöjännite [V] DC | 12 V |
| Tuoteryhmä | Lämpötilasäätimet |
| Tuotetyyppi | RDI 107A |
| Tuotteen nimi | näyttöä |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.086 Kilogram |
| Nettopaino | 0.079 Kilogram |
| Määrä | 0.383 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428470681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |