X-Gate RS-485 Extend
080G0343
Tyyppimerkintä: ACCGTW
080G0343
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 7(c)-I |
| Hyväksyntä | C UL US LISTEDCE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Lisätietoja | RS-485 Extend |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | X-Gate RS-485 Extend |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| SCIP-asiakirjan nro | 061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | X-Gate |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Ilmastoinnin jäähdytysJäähdytys |
| Tuoteryhmä | Valvontaratkaisut |
| Tuotetyyppi | X-Gate RS-485 Extend |
| Tuotteen nimi | X-Gate |
| Tyyppimerkintä | ACCGTW |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 186 Gram |
| Nettopaino | 140 Gram |
| Määrä | 1.05 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982082 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |