Valvontaratkaisut
080G0342
Tyyppimerkintä: ACCGTW
080G0342
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennustapa | DIN-kisko |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 7(a)7(c)-I |
| Hyväksyntä | C UL US LISTEDCE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Lisätietoja | 080G0343 RS485 ext. board |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | X-Gate |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| SCIP-asiakirjan nro | 061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | X-Gate |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Ilmastoinnin jäähdytysJäähdytys |
| Tiedonsiirtotapa | BACnet IPBACnet MSTPCANBUSMODBUS RTUModbus TCP/IP |
| Tuoteryhmä | Valvontaratkaisut |
| Tuotetyyppi | X-Gate |
| Tuotteen nimi | X-Gate |
| Tyyppimerkintä | ACCGTW |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.225 Kilogram |
| Nettopaino | 0.14 Kilogram |
| Määrä | 0.996 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162866238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |