Järjestelmänhallinta, AK-SM 880A
080Z4048
Toiminta: Tiedonkeruu, valvontayksikkö, Sovellusalue: Täysi varasto, Kotelointiluokka IP: IP20, Ohjaimen tyyppi: Järjestelmänhallinta
080Z4048
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 2 kpl |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Hyväksyntä | C UL US LISTEDC-TICKCEcURus |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP20 |
| Lisätietoja | w. Display & touchscreen |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | AK-SM 880A Full No Lon |
| Muu RoHS-dokumentaatio | EAEU RoHS |
| Näyttö edessä | Kyllä |
| Ohjaimen tyyppi | Järjestelmänhallinta |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AK-SM 8xxA Controller |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Täysi varasto |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 100 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tiedonsiirtotapa | CANBUSETHERMODBUSRS485 |
| Toiminta | Tiedonkeruu, valvontayksikkö |
| Tuoteryhmä | Valvontaratkaisut |
| Tuotetyyppi | AK-SM 880A |
| Tuotteen kieli | KiinaTšekkiTanskaHollantiEnglantiRanskaSaksaUnkariItaliaPuolaPortugaliVenäjäEspanja |
| Tuotteen nimi | Järjestelmänhallinta |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL-hyväksytty | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.397 Kilogram |
| Nettopaino | 1.725 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162499047 |