Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Järjestelmänhallinta, AK-SM 820A

080Z4045

Toiminta: Tiedonkeruu, valvontayksikkö, Sovellusalue: Lähikauppa, Kotelointiluokka IP: IP20, Ohjaimen tyyppi: Järjestelmänhallinta
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Suositeltu korvaava tuote: 080Z4022

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]2 kpl
HyväksyntäC UL US LISTEDC-TICKCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP20
Lisätietojaw. Display & touchscreen
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionDEL AK-SM 820A Conv. No WiFi
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Näyttö edessäKyllä
Ohjaimen tyyppiJärjestelmänhallinta
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineElectronic Controllers and Services
Sisältää paristotNo
SovellusalueLähikauppa
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]100 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaCANBUSETHERMODBUSRS485
ToimintaTiedonkeruu, valvontayksikkö
TuoteryhmäValvontaratkaisut
TuotetyyppiAK-SM 820A
Tuotteen kieliKiinaTšekkiTanskaHollantiEnglantiRanskaSaksaUnkariItaliaPuolaPortugaliVenäjäEspanja
Tuotteen nimiJärjestelmänhallinta
UL-hyväksyttyYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.397 Kilogram
Nettopaino1.725 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä11.246 Liter
EAN/UPC5715162499016