Valvontayksikkö, AK-LM 340A
080Z0177
Ohjaimen tyyppi: Monitoimiohjain, Sovellusalue: Valvonta, Tiedonsiirtotapa: IO-laajennus; LON RS485
080Z0177
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 11 kpl |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 8 kpl |
| Division | 25 |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiankulutus [VA] | 8.0 VA |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | AK-LM 340A Controller, Multipurpose |
| Muu RoHS-dokumentaatio | EAEU RoHS |
| Näyttö - optio | EKA 163BEKA 164B |
| Näyttö edessä | Ei |
| Ohjaimen tyyppi | Monitoimiohjain |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Valvonta |
| Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
| Syöttöjännite [V] DC | 24 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tiedonsiirtotapa | IO-laajennusLON RS485USB-B to PC |
| Toiminta | Valvonta ja PI-säätö |
| Tuoteryhmä | Valvontaratkaisut |
| Tuotetyyppi | AK-LM 340A |
| Tuotteen kieli | KiinaTšekkiTanskaHollantiEnglantiRanskaSaksaItaliaPuolaPortugaliVenäjäEspanja |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Valvontayksikkö |
| Tuotteen ominaisuudet | Erilliset PI-säädötErilliset ohjaustoiminnot |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.947 Kilogram |
| Nettopaino | 0.645 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428559225 |