Ohjelmointiavain, MMIMYK
080G0073
Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 24, Tiedonsiirtotapa: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
080G0073
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.001 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.001 |
| Akun tyyppi tai nimi | Lithium coin cell (CR1620) |
| Asennustapa | DIN-kiskoSiirrettävä |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Division | 25 |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CEGOST R |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP20 |
| Liitinsarja sisältyy | Kyllä |
| Liitinsarjan koodinumero | 080G0176 |
| Lisätietoja | Muistikortti, datalokityökalu |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | MMIMYK Elect.Control Data Logger S |
| Näytön tyyppi | OLED |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Paristo, kpl | 1 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reaaliaikainen kello | Kyllä |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Samankaltainen tuote | 080G0154 |
| SCIP-asiakirjan nro | 8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK |
| Sisältää paristot | Yes |
| Summeri | Kyllä |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tiedonsiirtotapa | CANBUSMODBUSRS485TTL |
| Toiminta | Ohjelmoitava ohjain |
| Tuoteryhmä | Ohjelmoitavat säätimet |
| Tuotetyyppi | MMIMYK |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Ohjelmointiavain |
| Tyyppimerkintä | MMIMYK4501260 |
| Virrankulutus [W] | 2.5 W |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.246 Kilogram |
| Nettopaino | 0.181 Kilogram |
| Määrä | 1.109 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |