Danfoss logo
MMILDS - Remote display

Ohjauspaneeli, MMILDS

080G0233

Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 12, Tiedonsiirtotapa: CANBUS, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 25

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Analogiset lähdöt (AO) [pc]0 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc]2 kpl
AsennustapaPaneeliasennus
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]0 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]0 kpl
Division25
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEGOST R
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP65
Liitinsarja sisältyyEi
Määrä/pakkaustapa25 kpl
Material DescriptionMMILDS Elect.Control Panel I/25
Näytön tyyppiLED
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
PFAS content [Yes/No]No
Ominaisuudet
Arvo
Product lineElectronic Controllers and Services
Reaaliaikainen kelloEi
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Samankaltainen tuote080G0232
SCIP-asiakirjan nro8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d
SCIP-asiakirjan tuotenimiMCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK
Sisältää paristotNo
SummeriNo
Suojausluokka Nema (-)3R
Supply voltage [V] DC12.00 V
Syöttöjännite [V] AC12 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaCANBUS
ToimintaOhjelmoitava ohjain
TuoteryhmäOhjelmoitavat säätimet
TuotetyyppiMMILDS
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiOhjauspaneeli
TyyppimerkintäMMILDS
Virrankulutus [W]1.5 W
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.052 Kilogram
Nettopaino0.04 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.276 Liter
EAN/UPC5702423288632