Ohjauspaneeli, MMIGRS2
080G0298
Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 24, Tiedonsiirtotapa: CANBUS, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 27
080G0298
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennustapa | Paneeliasennus |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CECMIMGOST RUL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Liitinsarja sisältyy | Kyllä |
| Lisätietoja | Sulje ohjaus |
| Määrä/pakkaustapa | 27 kpl |
| Material Description | MMIGRS2 Elect.Control C.C. Panel I/27 |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Reaaliaikainen kello | Ei |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP-asiakirjan nro | 2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MMIGRS2 |
| Sisältää paristot | No |
| Summeri | Kyllä |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tiedonsiirtotapa | CANBUS |
| Toiminta | Ohjelmoitava ohjain |
| Tuoteryhmä | Ohjelmoitavat säätimet |
| Tuotetyyppi | MMIGRS2 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Ohjauspaneeli |
| Tyyppimerkintä | MMIGRS2 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Virrankulutus [W] | 1.5 W |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.241 Kilogram |
| Nettopaino | 0.182 Kilogram |
| Määrä | 1.442 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428848985 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |