Danfoss logo
MMIGRS2 - Remote display

Ohjauspaneeli, MMIGRS2

080G0294

Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 24, Tiedonsiirtotapa: CANBUS, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennustapaPaneeliasennus
CE-hyväksyttyYes
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)193
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)7(a)7(c)-I
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)38
HuollettavissaEi
HyväksyntäCECMIMGOST RUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP65
Liitinsarja sisältyyKyllä
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionMMIGRS2 Elect.Control Panel S
Näytön tyyppiLCD
PakkaustapaYksittäispakkaus
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Samankaltainen tuote080G0297
SCIP-asiakirjan nro2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48
SCIP-asiakirjan tuotenimiMMIGRS2
Sisältää paristotNo
SummeriKyllä
Supply voltage [V] DC12.00 V
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaCANBUS
ToimintaOhjelmoitava ohjain
TuoteryhmäOhjelmoitavat säätimet
TuotetyyppiMMIGRS2
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiOhjauspaneeli
TyyppimerkintäMMIGRS2
UL-hyväksyttyYes
Virrankulutus [W]1.5 W
Voltage type (EF000187)DC
WEEE-direktiivin piirissäYes
Width (EF000008)150

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.252 Kilogram
Nettopaino0.185 Kilogram
Määrä1.1 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428848954
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm