Danfoss logo
080G0302

MMITXS

080G0302

Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 24, Tiedonsiirtotapa: RS485; ETHER; MODBUS, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennustapaPaneeliasennus
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP54
Liitinsarja sisältyyEi
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionMMITXS Elect.Control 4,3" LCD Panel XS
Näytön tyyppiLCD
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineElectronic Controllers and Services
Reaaliaikainen kelloKyllä
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaETHERMODBUSRS485
ToimintaOhjelmoitava ohjain
TuoteryhmäOhjelmoitavat säätimet
TuotetyyppiMMITXS
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiTouch screen
Virrankulutus [W]3.7 W
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino526 Gram
Nettopaino500 Gram
Määrä1.076 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428477635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm