Danfoss logo
080G0301

MMITSS

080G0301

Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 24, Tiedonsiirtotapa: RS485; ETHER; MODBUS, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennustapaPaneeliasennus
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP54
Liitinsarja sisältyyEi
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionMMITSS Elect.Contrl 7"LCD Panel S
Näytön tyyppiLCD
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineElectronic Controllers and Services
Reaaliaikainen kelloKyllä
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaETHERMODBUSRS485
ToimintaOhjelmoitava ohjain
TuoteryhmäOhjelmoitavat säätimet
TuotetyyppiMMITSS
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiTouch screen
Virrankulutus [W]3.7 W
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.264 Kilogram
Nettopaino1.263 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä5.469 Liter
EAN/UPC5702428477628