Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

Ohjelm. ohjain, 15 relettä, MCX152V

080G0284

Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 24, Tiedonsiirtotapa: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.001
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.001
Akun tyyppi tai nimiLithium coin cell (CR1620)
Analogiset lähdöt (AO) [pc]6 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc]14 kpl
AsennustapaDIN-kisko
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]15 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]18 kpl
Division25
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEGOST R
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP40
Liitinsarja sisältyyKyllä
Liitinsarjan koodinumero080G0308
LisätietojaVara-akun tuloMemory card, Ethernet
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionMCX152V Elect.Control 24V LCD 2RS485 ETH
Ominaisuudet
Arvo
Näytön tyyppiLCD
PakkaustapaYksittäispakkaus
Paristo, kpl1
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Reaaliaikainen kelloKyllä
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP-asiakirjan nro942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP-asiakirjan tuotenimiMCX-06C,06D,06M1V,152V
Sisältää paristotYes
SummeriKyllä
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaCANBUSETHERNETMODBUSRS485
ToimintaOhjelmoitava ohjain
TuoteryhmäOhjelmoitavat säätimet
TuotetyyppiMCX152V
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiOhjelm. ohjain, 15 relettä
TyyppimerkintäMCX152V
Virrankulutus [W]27.0 W
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.992 Kilogram
Nettopaino0.817 Kilogram
Määrä4.945 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428484176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm