Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Ohjelm. ohjain, 8 relettä, MCX08M2

080G0307

Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 110 - 230, Tiedonsiirtotapa: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.001
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.001
Akun tyyppi tai nimiLithium coin cell (CR1620)
Analogiset lähdöt (AO) [pc]4 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc]8 kpl
AsennustapaDIN-kisko
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]8 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]8 kpl
Division25
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)7(a)7(c)-I
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEEACLLC CDC TYSKUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP40
Liitinsarja sisältyyKyllä
Liitinsarjan koodinumero080G0180
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionMCX08M2 Elect.Control230V LCD RS485 S
Näytön tyyppiLCD
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Paristo, kpl1
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Reaaliaikainen kelloKyllä
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-asiakirjan nro5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP-asiakirjan tuotenimiMCX08M2
Sisältää paristotYes
SummeriKyllä
Syöttöjännite [V] AC [maks.]230 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]110 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaCANBUSMODBUSRS485
ToimintaOhjelmoitava ohjain
TuoteryhmäOhjelmoitavat säätimet
TuotetyyppiMCX08M2
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiOhjelm. ohjain, 8 relettä
TyyppimerkintäMCX08M2
UL-hyväksyttyYes
Virrankulutus [W]10.0 W
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.638 Kilogram
Nettopaino0.511 Kilogram
Määrä2.799 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428945899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm