Ohjelm. ohjain, 8 relettä, MCX08M2
080G0303
Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 24, Tiedonsiirtotapa: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 24
080G0303
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.001 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.001 |
| Akun tyyppi tai nimi | Lithium coin cell (CR1620) |
| Analogiset lähdöt (AO) [pc] | 4 kpl |
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 8 kpl |
| Asennustapa | DIN-kisko |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 8 kpl |
| Digitaaliset tulot (DI) [kpl] | 8 kpl |
| Division | 25 |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP40 |
| Liitinsarja sisältyy | Ei |
| Liitinsarjan koodinumero | 080G0180 |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Material Description | MCX08M2, Controller 24V, RS485,I/pack 24 |
| Näytön tyyppi | Without Display |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paristo, kpl | 1 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reaaliaikainen kello | Kyllä |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Samankaltainen tuote | 080G0293 |
| SCIP-asiakirjan nro | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MCX08M2 |
| Sisältää paristot | Yes |
| Summeri | Kyllä |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tiedonsiirtotapa | CANBUSMODBUSRS485 |
| Toiminta | Ohjelmoitava ohjain |
| Tuoteryhmä | Ohjelmoitavat säätimet |
| Tuotetyyppi | MCX08M2 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Ohjelm. ohjain, 8 relettä |
| Tyyppimerkintä | MCX08M2 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Virrankulutus [W] | 10.0 W |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.409 Kilogram |
| Nettopaino | 0.4 Kilogram |
| Määrä | 1.638 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428903752 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |