Danfoss logo
MCX06D - Electronic control - With LCD display

Ohjelm. ohjain, 6 relettä, MCX06D

080G0111

Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 24, Tiedonsiirtotapa: CANBUS, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Analogiset lähdöt (AO) [pc]3 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc]4 kpl
AsennustapaDIN-kisko
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]6 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]8 kpl
Division25
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCECMIMEACGOST RUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP40
Liitinsarja sisältyyKyllä
Liitinsarjan koodinumero080G0179
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionMCX06D Elect.Control 24V LCD S
Näytön tyyppiLCD
PakkaustapaYksittäispakkaus
PFAS content [Yes/No]No
Ominaisuudet
Arvo
Product lineElectronic Controllers and Services
Reaaliaikainen kelloEi
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Samankaltainen tuote080G0166
SCIP-asiakirjan nro942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP-asiakirjan tuotenimiMCX-06C,06D,06M1V,152V
Sisältää paristotNo
SummeriKyllä
Supply voltage [V] DC24.00 V
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaCANBUS
ToimintaOhjelmoitava ohjain
TuoteryhmäOhjelmoitavat säätimet
TuotetyyppiMCX06D
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiOhjelm. ohjain, 6 relettä
TyyppimerkintäMCX06D
UL-hyväksyttyYes
Virrankulutus [W]6.0 W
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.334 Kilogram
Nettopaino0.246 Kilogram
Määrä1.906 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423285389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm