Ohjelm. ohjain, 6 relettä, MCX061V
080G0250
Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 110 - 230, Tiedonsiirtotapa: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
080G0250
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.001 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.001 |
| Akun tyyppi tai nimi | Lithium coin cell (CR1620) |
| Analogiset lähdöt (AO) [pc] | 3 kpl |
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 7 kpl |
| Asennustapa | DIN-kisko |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 6 kpl |
| Digitaaliset tulot (DI) [kpl] | 8 kpl |
| Division | 25 |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CEGOST RUL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP40 |
| Liitinsarja sisältyy | Kyllä |
| Liitinsarjan koodinumero | 080G0268 |
| Lisätietoja | Vara-akun tulo |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | MCX061V Elect.Control 230V LCD RS485 S |
| Näytön tyyppi | LCD |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Paristo, kpl | 1 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reaaliaikainen kello | Kyllä |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Samankaltainen tuote | 080G0257 |
| SCIP-asiakirjan nro | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| Sisältää paristot | Yes |
| Summeri | No |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 230 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 110 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tiedonsiirtotapa | CANBUSMODBUSRS485 |
| Toiminta | Ohjelmoitava ohjain |
| Tuoteryhmä | Ohjelmoitavat säätimet |
| Tuotetyyppi | MCX061V |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Ohjelm. ohjain, 6 relettä |
| Tyyppimerkintä | MCX061V |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Virrankulutus [W] | 27.0 W |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.556 Kilogram |
| Nettopaino | 0.38 Kilogram |
| Määrä | 2.867 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428414388 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |