Ohjelm. ohjain, 6 relettä, CSTFR1
080G0156
Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 110 - 230, Tiedonsiirtotapa: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 24
080G0156
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Analogiset lähdöt (AO) [pc] | 6 kpl |
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 16 kpl |
| Asennustapa | DIN-kisko |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 20 kpl |
| Digitaaliset tulot (DI) [kpl] | 22 kpl |
| Division | 25 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CEGOST R |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP40 |
| Liitinsarja sisältyy | Ei |
| Liitinsarjan koodinumero | 080G0185 |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Material Description | CSTFR1 Elect.Control 230V RS485 I/24 |
| Näytön tyyppi | Without Display |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reaaliaikainen kello | Ei |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP-asiakirjan nro | 8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK |
| Sisältää paristot | No |
| Summeri | Kyllä |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 230 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 110 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tiedonsiirtotapa | CANBUSMODBUSRS485 |
| Toiminta | Ohjelmoitava ohjain |
| Tuoteryhmä | Ohjelmoitavat säätimet |
| Tuotetyyppi | CSTFR1 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Ohjelm. ohjain, 6 relettä |
| Tyyppimerkintä | CSTFR14000070 |
| Virrankulutus [W] | 6.0 W |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.352 Kilogram |
| Nettopaino | 0.246 Kilogram |
| Määrä | 2.326 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423284931 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |