Danfoss logo
080G6019_as-ps20

Virransyöttö, AS-PS20

080G6019

Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennustapaDIN-kisko
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)7(a)7(c)-I
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US LISTEDCEEAC
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kotelointiluokka IPIP20
Liitinsarja sisältyyKyllä
Liitinsarjan koodinumero080G6037
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionAS-PS20 SinglePack
Näytön tyyppiWithout Display
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
Reaaliaikainen kelloEi
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
SCIP-asiakirjan nroa6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
SCIP-asiakirjan tuotenimiALSMART SCIP-1
Sisältää paristotNo
SovellusalueProgrammable controller
SummeriNo
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
ToimintaPOWER SUPPLY
TuoteryhmäOhjelmoitavat säätimet
TuotetyyppiAS-PS20
Tuotteen nimiVirransyöttö
TyyppimerkintäAS-PS20 S
Virrankulutus [W]26.0 W

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.238 Kilogram
Nettopaino0.159 Kilogram
Määrä1.152 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162703427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm